{"product":{"productId":"agid.24743","price":127.71,"name":"Capteur de sécurité RFID"},"currency":"CHF"}
Matière
Boîtier en plastique, thermoplastique.
Finition
Mode de fonctionnement : RFID.
Type de tension : DC (tension continue).
Type de montage : non affleurant.
Indice de protection : IP 67.
Type de tension : DC (tension continue).
Type de montage : non affleurant.
Indice de protection : IP 67.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Boîtier en plastique, thermoplastique.
Finition
Mode de fonctionnement : RFID.
Type de tension : DC (tension continue).
Type de montage : non affleurant.
Indice de protection : IP 67.
Type de tension : DC (tension continue).
Type de montage : non affleurant.
Indice de protection : IP 67.
Remarque
Chaque capteur de sécurité nécessite un actionneur correspondant. L'actionneur doit être commandé séparément.
Nota
Capteurs de sécurité à technologie RFID pour une utilisation sur les portes de sécurité, les capots de protection et les clapets. L'ouverture du dispositif de protection entraîne automatiquement l'arrêt du système en toute sécurité.
Les Capteurs de sécurité fonctionnent sans contact grâce à la technologie RFID. L'électronique est située dans un boîtier entièrement encapsulé. Possibilité de connecter jusqu'à 31 capteurs en série. Conviennent également aux installations dans lesquelles plusieurs portes de sécurité doivent être surveillées.
L'état de commutation est indiqué par trois LED.
Jaune : état de fonctionnement.
Vert : tension d'alimentation.
Rouge : défaut.
Certifications :
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.
Normes respectées :
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Les Capteurs de sécurité fonctionnent sans contact grâce à la technologie RFID. L'électronique est située dans un boîtier entièrement encapsulé. Possibilité de connecter jusqu'à 31 capteurs en série. Conviennent également aux installations dans lesquelles plusieurs portes de sécurité doivent être surveillées.
L'état de commutation est indiqué par trois LED.
Jaune : état de fonctionnement.
Vert : tension d'alimentation.
Rouge : défaut.
Certifications :
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.
Normes respectées :
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Consignes d´utilisation
83456-11182 : codage universel. Tout actionneur adapté est détecté par le capteur de sécurité. Niveau de codage faible selon la norme ISO 14119.
83456-21182 : codage individuel, programmable à plusieurs reprises. Pour que l'actionneur soit reconnu par le capteur de sécurité, il doit être appairé à au capteur de sécurité en effectuant une programmation lors de la mise en service. Cet appairage garantit un niveau de sécurité particulièrement élevé contre l'altération. Niveau de codage élevé selon la norme ISO 14119. Le capteur de sécurité ne détecte que les actionneurs programmés. Lorsqu'un nouvel actionneur est programmé, le code de l'actionneur précédent est bloqué.
83456-21182 : codage individuel, programmable à plusieurs reprises. Pour que l'actionneur soit reconnu par le capteur de sécurité, il doit être appairé à au capteur de sécurité en effectuant une programmation lors de la mise en service. Cet appairage garantit un niveau de sécurité particulièrement élevé contre l'altération. Niveau de codage élevé selon la norme ISO 14119. Le capteur de sécurité ne détecte que les actionneurs programmés. Lorsqu'un nouvel actionneur est programmé, le code de l'actionneur précédent est bloqué.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +65 °C.
Sécurité
Performance Level, jusqu'à : e
Catégorie selon EN 13849 : 4
Valeur PFH : 6,80 x 10-10/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour : 3
Catégorie selon EN 13849 : 4
Valeur PFH : 6,80 x 10-10/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour : 3
Accessoire
Actionneur pour capteur de sécurité à codage RFID 83456-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.