{"product":{"productId":"agid.24739","price":75.53,"name":"Capteur de sécurité magnétique"},"currency":"CHF"}
Matière
Boîtier en plastique, thermoplastique.
Finition
Mode de fonctionnement : magnétique, contacts Reed.
Type de tension : DC (tension continue).
Type de montage : quasi affleurant.
Indice de protection : IP 67.
Type de tension : DC (tension continue).
Type de montage : quasi affleurant.
Indice de protection : IP 67.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Boîtier en plastique, thermoplastique.
Finition
Mode de fonctionnement : magnétique, contacts Reed.
Type de tension : DC (tension continue).
Type de montage : quasi affleurant.
Indice de protection : IP 67.
Type de tension : DC (tension continue).
Type de montage : quasi affleurant.
Indice de protection : IP 67.
Remarque
Chaque capteur de sécurité nécessite un actionneur correspondant. L'actionneur doit être commandé séparément.
Nota
Capteurs de sécurité magnétiques pour une utilisation sur les portes de sécurité, les capots de protection et les clapets. L'ouverture du dispositif de protection entraîne automatiquement l'arrêt du système en toute sécurité.
Les capteurs de sécurité fonctionnent sans contact grâce à un système magnétique codé. L'électronique est située dans un boîtier entièrement encapsulé. Selon le modèle, l'état de commutation est indiqué par une LED.
Certifications : cULus
Normes respectées :
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Les capteurs de sécurité fonctionnent sans contact grâce à un système magnétique codé. L'électronique est située dans un boîtier entièrement encapsulé. Selon le modèle, l'état de commutation est indiqué par une LED.
Certifications : cULus
Normes respectées :
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +70 °C
Indication de dessin
1) droite
2) gauche
2) gauche
Accessoire
Actionneur pour capteur de sécurité à codage magnétique 83455-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.