|
|
83450-10Actionneur pour interrupteur de position |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Doigt d'appui : boîtier et doigt d'appui en plastique. Doigt d'appui à galet : boîtier et galet en plastique. Levier pivotant : boîtier en acier, galet en plastique. Levier pivotant à galet : boîtier et levier en acier, galet en plastique.Nota :Les actionneurs peuvent être montés sur l'interrupteur de position par pas de 45°. Il est ainsi possible de s'adapter à tout moment à la configuration d'approche.Plage de température :-30 °C à + 80 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Actionneur pour interrupteur de position, forme B, doigt d'appui |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Forme d'entraînement | Force d'ouverture positive N | Vitesse d'actionnement min. (rupture brusque) mm/min. | Vitesse d'actionnement max. (rupture brusque) m/s | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
83450-10-02 | B | Doigt d'appui | EN 50047 | >40 | 10 | 0,5 |  | | 4.48 CHF | |
|
Actionneur pour interrupteur de position, forme C, doigt d'appui à galet |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Forme d'entraînement | Force d'ouverture positive N | Vitesse d'actionnement min. (rupture brusque) mm/min. | Vitesse d'actionnement max. (rupture brusque) m/s | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
83450-10-03 | C | Doigt d'appui à galet | EN 50047 | >40 | 10 | 0,5 |  | | 11.13 CHF | |
|
Actionneur pour interrupteur de position, forme A, levier pivotant |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Forme d'entraînement | Force d'ouverture positive N | Vitesse d'actionnement min. (rupture brusque) mm/min. | Vitesse d'actionnement max. (rupture brusque) m/s | Positionnement du levier | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
83450-10-01 | A | Levier pivotant | EN 50047 | >40 | 10 | 1 | réglable par pas de 15° |  | | 17.46 CHF | |
|
Actionneur pour interrupteur de position, forme H, levier pivotant à galet |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Force d'ouverture positive N | Vitesse d'actionnement min. (rupture brusque) mm/min. | Vitesse d'actionnement max. (rupture brusque) m/s | Positionnement du levier | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
83450-10-08 | H | Levier pivotant à galet | >40 | 10 | 1 | réglable par pas de 15° |  | | 20.83 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|