Actionneur pour interrupteur de position, forme C, doigt d'appui à galet
83450-10_RDB

Actionneur pour interrupteur de position, forme C, doigt d'appui...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier et galet en plastique.Nota :Les actionneurs peuvent être montés sur l'interrupteur de position par pas de 45°. Il est ainsi possible de s'adapter à tout moment à la configuration d'approche.Plage de température :-30 °C à + 80 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 83450-10_RDB Actionneur pour interrupteur de position, forme C, doigt d'appui à galet 221 kB

Dessins

Actionneur pour interrupteur de position, forme C, doigt d'appui à galet

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeForme d'entraînementForce d'ouverture positive
N
Vitesse d'actionnement
min. (rupture brusque)
mm/min.
Vitesse d'actionnement
max. (rupture brusque)
m/s
CAOAcc.PrixCommander
83450-10-03CDoigt d'appui à galetEN 50047>40100,5 11.77 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09