|
|
83450-10_RSHActionneur pour interrupteur de position, forme H, levier... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Boîtier et levier en acier, galet en plastique.Nota :Les actionneurs peuvent être montés sur l'interrupteur de position par pas de 45°. Il est ainsi possible de s'adapter à tout moment à la configuration d'approche.Plage de température :-30 °C à + 80 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Force d'ouverture positive N | Vitesse d'actionnement min. (rupture brusque) mm/min. | Vitesse d'actionnement max. (rupture brusque) m/s | Positionnement du levier | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
83450-10-08 | H | Levier pivotant à galet | >40 | 10 | 1 | réglable par pas de 15° |  | | 22.04 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|