{"product":{"productId":"agid.24900","price":32.84,"name":"Interrupteur de position mécanique boîtier en plastique"},"currency":"CHF"}
Matière
Boîtier en plastique, renforcé de fibre de verre.
Contacts (électriques) argent.
Doigt d'appui en plastique (forme d'entraînement B conforme EN 50047).
Contacts (électriques) argent.
Doigt d'appui en plastique (forme d'entraînement B conforme EN 50047).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les interrupteurs de position servent à mesurer et à contrôler la position des pièces mobiles sur les machines et installations. Tous les interrupteurs de position disposent de contacts à ouverture forcée conformément à la norme CEI 60947-5-1.
Matière
Boîtier en plastique, renforcé de fibre de verre.
Contacts (électriques) argent.
Doigt d'appui en plastique (forme d'entraînement B conforme EN 50047).
Contacts (électriques) argent.
Doigt d'appui en plastique (forme d'entraînement B conforme EN 50047).
Nota
Interrupteur de position complet de forme compacte. Le boîtier en plastique est équipé d'un couvercle rabattable et imperdable. Le couvercle s'ouvre à l'aide d'un tournevis et se referme sans outil. Une ouverture M20x1,5 est prévue pour le passage des câbles. Le raccordement des câbles s'effectue avec des bornes à vis.
L'interrupteur de position est équipé d'un doigt d'appui faisant office d'actionneur. Selon la configuration d'approche, celui-ci peut être remplacé par d'autres actionneurs.
Certifications / Normes respectées :
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
L'interrupteur de position est équipé d'un doigt d'appui faisant office d'actionneur. Selon la configuration d'approche, celui-ci peut être remplacé par d'autres actionneurs.
Certifications / Normes respectées :
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Données techniques
Position de montage : libre.
Durée d'utilisation : 20 ans.
Durée de vie mécanique : 10 000 000 cycles de commutation.
Contact à ouverture forcée : conforme EN 60947-5-1.
Force d'ouverture : >40 N.
Courant de court-circuit conditionnel assigné selon EN 60947-5-1 : 400 A.
Catégorie d'utilisation selon IEC/EN60947-5-1 :
AC15 : 240 V / 3 A.
DC13 : 24 V / 3 A.
Durée d'utilisation : 20 ans.
Durée de vie mécanique : 10 000 000 cycles de commutation.
Contact à ouverture forcée : conforme EN 60947-5-1.
Force d'ouverture : >40 N.
Courant de court-circuit conditionnel assigné selon EN 60947-5-1 : 400 A.
Catégorie d'utilisation selon IEC/EN60947-5-1 :
AC15 : 240 V / 3 A.
DC13 : 24 V / 3 A.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.