Matière
Boîtier : plastique.
Câble : PUR (4 pôles PVC).
Isolation cordon : PP (4 pôles PVC).
Contact : alliage de cuivre.
Surface de contact : Au (or).
Verrouillage : zinc injecté haute pression nickelé.
Câble : PUR (4 pôles PVC).
Isolation cordon : PP (4 pôles PVC).
Contact : alliage de cuivre.
Surface de contact : Au (or).
Verrouillage : zinc injecté haute pression nickelé.
Finition
Douille (femelle).
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Afficher plus
Afficher moins
Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé, forme A, douille droite
à partir de
12,03 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé, forme B, douille coudée
à partir de
12,20 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Boîtier : plastique.
Câble : PUR (4 pôles PVC).
Isolation cordon : PP (4 pôles PVC).
Contact : alliage de cuivre.
Surface de contact : Au (or).
Verrouillage : zinc injecté haute pression nickelé.
Câble : PUR (4 pôles PVC).
Isolation cordon : PP (4 pôles PVC).
Contact : alliage de cuivre.
Surface de contact : Au (or).
Verrouillage : zinc injecté haute pression nickelé.
Finition
Douille (femelle).
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Nota
Connecteur avec verrouillage à vis.
Connecteur moulé sur le câble.
Identification du fil selon le code couleur DIN 47100.
Codage A. Couple de serrage recommandé pour le verrouillage 0,4 Nm.
Les connecteurs sont conçus pour être utilisés dans la construction d'installations, de commandes et d'appareils électriques.
Connecteur moulé sur le câble.
Identification du fil selon le code couleur DIN 47100.
Codage A. Couple de serrage recommandé pour le verrouillage 0,4 Nm.
Les connecteurs sont conçus pour être utilisés dans la construction d'installations, de commandes et d'appareils électriques.
Données techniques
Nombre de cycles de connexion : ≥ 100.