FR
Sélectionnez votre langue

Description

Nota
Unités de commande pour le déplacement des colonnes de levage 85300.
Il est possible de raccorder jusqu'à deux colonnes de levage aux unités commandes. Les unités de commande peuvent être actionnées à l'aide d'un interrupteur manuel à écran LCD 85300-15-01.
Deux unités de commande peuvent être reliées entre elles à l'aide du câble de raccordement (85300-10-91X1000), permettant ainsi de déplacer quatre colonnes de levage simultanément.
Sur demande
Câble d'alimentation (version Suisse).
Câble d'alimentation (version Grande-Bretagne).
Câble d'alimentation (version Japon).
Câble d'alimentation (version États-Unis).
Indication de dessin
1. Connecteur manuel à interrupteur
2. Interface pour capteurs
3. Connecteur de servocommande 2
4. Connecteur de servocommande 1
Accessory
Câble de raccordement 85300-10-91X1000
Câble d'alimentation 85300-10-92X1800
Interrupteur manuel à écran LCD 85300-15-1
Tiroir d'interrupteur manuel 85300-15-91
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté