Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Afficher plus
Afficher moins
Plaque de base, fonte grise, type A
à partir de
547,78 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaque de base, fonte grise, type B
à partir de
1 116,86 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaque de base, fonte grise, type C
à partir de
150,29 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Nota
Sur demande, nos palettes sont également disponibles avec rainures ou trame modulaire.
Type A:
Surfaces d’appui rectifiées. (Ra 0,8).
Type B:
Faces d’appui (Ra 0,8) et chants (Ra 1,6) rectifiés.
Type C:
Surfaces d’appui et chants fraisés (Ra 3,2).