norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plaque de base en aluminium.
Douilles taraudées en Inox.
Finition :avec revêtement dur.Nota :Plaques de base avec rainure en T et taraudage de fixation. Avec graduation pour un positionnement exact et reproductible des éléments de bridage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01041_A Plaques de base en aluminium avec rainure en T, forme A 200 kB

Dessins

Plaques de base en aluminium avec rainure en T, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABB1B2B3
B4B5B6CD

HH1LL1L2L3L4L5CAOAcc.PrixCommander
01041-40040024A640015851005010016,55M82410400158510050100 2'582.56 CHF
01041-50025024A625015110-809016,55M824105001511012562,5125 2'163.25 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09