{"product":{"productId":"agid.2160","price":2384.33,"name":"Equerre avec rainure en T, Fonte grise"},"currency":"CHF"}
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui et surfaces de référence usinées avec précision
- GJL 250 à faible contrainte stabilisée
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Sur demande
Autres largeurs de rainure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.