Entreprise
Actualités
Service
Téléchargement
Glossaire de A à Z
Newsletter
FR
Sélectionnez votre langue
Allemand
Français
Italien
Anglais
Changer de pays
Mon compte
SE CONNECTER
Liste de souhaits
Marquer les produits
Panier
0,00 CHF
Panier
0,00 CHF
Commande directe
Ajouter directement un article au panier
Page d’accueil
Système flexible de pièces standardisées
01000
Profilés
Profilés
Désignation
Prisme D’Appui
2
Profil Creux Carré
2
Profil En H
1
Profil En L
3
Profil En T
1
Profil En U
1
Profil Oblique
2
Matériau du corps de base
aluminium
6
fonte grise
12
B=Largeur
25
1
32
3
36
2
40
5
50
3
63
6
70
1
80
8
100
12
125
8
25
1
32
3
36
2
40
5
50
3
63
6
70
1
80
8
100
12
125
8
160
8
200
9
250
5
315
3
Afficher plus
Afficher moins
H=Hauteur
16
2
20
1
25
2
32
3
36
1
40
4
50
3
56
1
63
6
70
1
16
2
20
1
25
2
32
3
36
1
40
4
50
3
56
1
63
6
70
1
80
8
95
1
100
8
101,5
1
125
7
160
7
181
1
197,5
1
200
7
250
5
315
3
Afficher plus
Afficher moins
L=Longueur
100
4
150
5
200
9
300
12
400
3
600
11
800
4
1000
4
Finition 1
45 degrés
1
60 degrés
1
carré
1
extra large
1
inégal
1
isocèle
1
nervuré
1
rectangulaire
1
Filtres
Produits / page
12
de 12 produits
Profilés aluminium
Découvrez notre gamme
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
12
de 12 produits
Découvrez la gamme de produits norelem
Filtres
Désignation
Prisme D’Appui
2
Profil Creux Carré
2
Profil En H
1
Profil En L
3
Profil En T
1
Profil En U
1
Profil Oblique
2
Matériau du corps de base
aluminium
6
fonte grise
12
B=Largeur
25
1
32
3
36
2
40
5
50
3
63
6
70
1
80
8
100
12
125
8
25
1
32
3
36
2
40
5
50
3
63
6
70
1
80
8
100
12
125
8
160
8
200
9
250
5
315
3
Afficher plus
Afficher moins
H=Hauteur
16
2
20
1
25
2
32
3
36
1
40
4
50
3
56
1
63
6
70
1
16
2
20
1
25
2
32
3
36
1
40
4
50
3
56
1
63
6
70
1
80
8
95
1
100
8
101,5
1
125
7
160
7
181
1
197,5
1
200
7
250
5
315
3
Afficher plus
Afficher moins
L=Longueur
100
4
150
5
200
9
300
12
400
3
600
11
800
4
1000
4
Finition 1
45 degrés
1
60 degrés
1
carré
1
extra large
1
inégal
1
isocèle
1
nervuré
1
rectangulaire
1
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !