FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Corps en laiton.
Noyau magnétique SmCo.
Nota
Modèle lisse, système blindé. Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6. Les aimants cylindriques en SmCo ne doivent en aucun cas être emmanchés directement dans des supports en fer, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique. Les aimants en SmCo conviennent tout particulièrement pour une utilisation en contact direct avec des postes à souder par points, car ils ne risquent pas de se démagnétiser.

Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température
200 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact

Découvrez la gamme de produits norelem