Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition
Corps zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Aimants plats avec filetage en ferrite dure, forme A
à partir de
1,74 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Aimants plats avec taraudage en ferrite dure, forme B
à partir de
2,16 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition
Corps zingué.
Nota
Aimants plats avec filetage, système blindé.
Sur les modèles D 80, D 100 et D 125, les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables en raison du processus de fabrication. Elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement des aimants.
Sur les modèles D 80, D 100 et D 125, les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables en raison du processus de fabrication. Elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement des aimants.
Plage de température
200 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact