Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition
Corps zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Aimant plat en NdFeB forme A
à partir de
3,47 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Aimant plat en NdFeB forme B
à partir de
3,19 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Aimant plat en NdFeB forme C
à partir de
3,96 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition
Corps zingué.
Nota
Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo.
Plage de température
80 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact