FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
AlNiCo (aluminium, nickel, cobalt).
Finition
Naturel.
Nota
Système non blindé.
Plage de température
450 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté