Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :L'utilisation de caches pour alésages dans l'espace d'usinage permet de réduire les temps d'équipement, étant donné que le nettoyage nécessite moins de temps, par ex. en cas d'accumulation de liquide de refroidissement dans les têtes de vis.Matière :Cache en aluminium.
Vis en inox.
Joint torique en NBR.
Finition :Cache anodisé noir.Montage :Introduire le cache dans l'alésage ou le six pans creux et serrer à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que la tête de la vis et la surface avant du cache soient alignées.Avantages :Dispositif indestructible et réutilisable.
Empêche les copeaux et les lubrifiants réfrigérants de se fixer et de s'accumuler dans les têtes de vis et les chambrages.
Montage et démontage simples et rapides. Minimise la pulvérisation de lubrifiants réfrigérants lors du soufflage avec de l'air comprimé.
Sur demande :Modèles et coloris personnalisés.Accessoires :Vis CHC DIN 912.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07160-10 Caches en aluminium pour alésages et têtes de vis à six pans creux 157 kB

Dessins

Caches en aluminium pour alésages et têtes de vis à six pans creux

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HH1Pour
perçage / six pans creux
CAOAcc.PrixCommander
07160-10-02108217,96,518 11.37 CHF
07160-10-02310239,98,3110 11.37 CHF
07160-10-029142913,991,214 14.63 CHF
07160-10-037173716,910,61,517 17.06 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09