norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota :Les bagues d'arrêt fendues serrent l'arbre avec une répartition uniforme des forces de serrage. Il en résulte un positionnement précis et de très grandes forces de maintien sans endommager l'arbre.

La tolérance de l'arbre doit être en h11.

Forme A: Bague d'arrêt standard.
Forme B: Bague d'arrêt avec une force de serrage supérieure d'environ 15% par rapport à la norme avec le même couple de serrage de la vis. L'alésage reste cylindrique, ainsi l'arbre est serré précisément entraînant moins de pertes.
Plage de température :-40 °C jusqu’à +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07811 Bague d‘arrêt, large fendue 200 kB

Dessins (aperçu complet)

Bague d‘arrêt, large fendue

Bague d‘arrêt, large fendue, forme A

plus d'infos

Dessins

Bague d‘arrêt, large fendue, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
BC
(DIN 912)
D1

D2RCAOAcc.PrixCommander
07811-00801Aacier20M3x881822,4 8.11 CHF
07811-01001Aacier20M3x10102426 9.11 CHF
07811-01201Aacier24M4x12122831,8 10.26 CHF
07811-01601Aacier29M5x16163439,4 12.42 CHF
07811-02001Aacier33M6x18204046,4 14.07 CHF
07811-02501Aacier33M6x18254550,8 16.38 CHF
07811-03001Aacier33M6x18305458,6 19.70 CHF
07811-04001Aacier33M6x18406065 19.86 CHF
07811-05001Aacier41M8x25507887 30.12 CHF
07811-00802Aacier inoxydable20M3x881822,4 13.32 CHF
07811-01002Aacier inoxydable20M3x10102426 16.66 CHF
07811-01202Aacier inoxydable24M4x12122831,8 18.67 CHF
07811-01602Aacier inoxydable29M5x16163439,4 22.75 CHF
07811-02002Aacier inoxydable33M6x18204046,4 25.70 CHF
07811-02502Aacier inoxydable33M6x18254550,8 30.33 CHF
07811-03002Aacier inoxydable33M6x18305458,6 35.90 CHF
07811-04002Aacier inoxydable33M6x18406065 36.26 CHF
07811-05002Aacier inoxydable41M8x25507887 55.12 CHF

Bagues d'arrêt larges fendues, forme B

plus d'infos

Dessins

Bagues d'arrêt larges fendues, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
BC
(DIN 912)
D1

D2RCAOAcc.PrixCommander
07811-100801Bacier20M3x881822,4 8.11 CHF
07811-101001Bacier20M3x10102426 9.11 CHF
07811-101201Bacier24M4x12122831,8 10.26 CHF
07811-101601Bacier29M5x16163439,4 12.42 CHF
07811-102001Bacier33M6x18204046,4 14.07 CHF
07811-102501Bacier33M6x18254550,8 16.38 CHF
07811-103001Bacier33M6x18305458,6 19.70 CHF
07811-104001Bacier33M6x18406065 19.86 CHF
07811-105001Bacier41M8x25507887 30.12 CHF
07811-100802Bacier inoxydable20M3x881822,4 13.32 CHF
07811-101002Bacier inoxydable20M3x10102426 16.66 CHF
07811-101202Bacier inoxydable24M4x12122831,8 18.67 CHF
07811-101602Bacier inoxydable29M5x16163439,4 22.75 CHF
07811-102002Bacier inoxydable33M6x18204046,4 25.70 CHF
07811-102502Bacier inoxydable33M6x18254550,8 30.33 CHF
07811-103002Bacier inoxydable33M6x18305458,6 35.90 CHF
07811-104002Bacier inoxydable33M6x18406065 36.26 CHF
07811-105002Bacier inoxydable41M8x25507887 55.12 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09