Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturel.Indication de dessin :
1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07800_A Bague d‘arrêt en acier DIN 705, forme A, fendue 263 kB

Dessins

Bague d‘arrêt en acier DIN 705, forme A, fendue

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSurface
corps
FormeD1BD2D3
Vis sans tête
CAOAcc.PrixCommander
07800-100301naturelA357M2x3 0.57 CHF
07800-100401naturelA458M2,5x3 0.57 CHF
07800-100501naturelA5610M3x4 0.56 CHF
07800-100601naturelA6812M4x5 0.57 CHF
07800-100701naturelA7812M4x5 0.57 CHF
07800-100801naturelA8816M4x6 0.69 CHF
07800-100901naturelA91018M5x8 0.88 CHF
07800-101001naturelA101020M5x8 0.88 CHF
07800-101101naturelA111020M5x8 0.88 CHF
07800-101201naturelA121222M6x8 1.08 CHF
07800-101401naturelA141225M6x8 1.19 CHF
07800-101501naturelA151225M6x8 1.19 CHF
07800-101601naturelA161228M6x8 1.28 CHF
07800-101801naturelA181432M6x8 1.65 CHF
07800-102001naturelA201432M6x8 1.65 CHF
07800-102401naturelA241640M8x12 2.51 CHF
07800-102501naturelA251640M8x10 2.51 CHF
07800-102601naturelA261640M8x10 2.51 CHF
07800-102801naturelA281645M8x12 3.26 CHF
07800-103001naturelA301645M8x10 3.26 CHF
07800-103201naturelA321650M8x12 4.03 CHF
07800-103501naturelA351656M8x12 4.58 CHF
07800-103601naturelA361656M8x12 4.58 CHF
07800-103801naturelA381656M8x12 5.00 CHF
07800-104001naturelA401863M10x16 6.87 CHF
07800-104201naturelA421863M10x16 6.87 CHF
07800-104501naturelA451870M10x16 8.23 CHF
07800-104801naturelA481870M10x16 8.23 CHF
07800-105001naturelA501880M10x16 10.31 CHF
07800-105201naturelA521880M10x16 10.31 CHF
07800-105501naturelA551880M10x16 10.31 CHF
07800-105601naturelA561880M10x16 10.31 CHF
07800-105801naturelA582090M10x16 15.39 CHF
07800-106001naturelA602090M10x16 15.39 CHF
07800-106301naturelA632090M10x16 15.39 CHF
07800-106501naturelA6520100M10x20 18.95 CHF
07800-106801naturelA6820100M10x20 18.95 CHF
07800-107001naturelA7020100M10x20 18.95 CHF
07800-107201naturelA7220100M10x20 25.27 CHF
07800-107501naturelA7522110M12x20 25.27 CHF
07800-108001naturelA8022110M12x20 25.27 CHF
07800-108501naturelA8522125M12x25 49.23 CHF
07800-109001naturelA9022125M12x20 49.23 CHF
07800-110001naturelA10025140M12x25 57.68 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09