Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota :Les bagues d'arrêt filetées entourent la contre-pièce en assurant une répartition homogène des forces de serrage.
Les bagues de serrage peuvent être utilisées conjointement avec des filetages de classe de tolérance 6g.
Plage de température :-40 °C jusqu’à +175 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07814 Bagues d‘arrêt taraudées 225 kB

Dessins

Bagues d‘arrêt taraudées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
BCD1
Taraudage
D2RCAOAcc.PrixCommander
07814-0401acier9M3x8M41620,7 5.82 CHF
07814-0501acier9M3x8M51620,7 5.82 CHF
07814-0601acier9M3x8M61620,7 5.82 CHF
07814-0801acier9M3x8M81822,4 6.20 CHF
07814-1001acier9M3x10M102426 6.43 CHF
07814-1201acier11M4x12M122831,8 6.83 CHF
07814-1601acier13M5x16M163439,4 8.00 CHF
07814-2001acier15M6x18M204046,4 10.02 CHF
07814-0402acier inoxydable9M3x8M41620,7 12.01 CHF
07814-0502acier inoxydable9M3x8M51620,7 12.01 CHF
07814-0602acier inoxydable9M3x8M61620,7 12.01 CHF
07814-0802acier inoxydable9M3x8M81822,4 12.42 CHF
07814-1002acier inoxydable9M3x10M102426 14.02 CHF
07814-1202acier inoxydable11M4x12M122831,8 16.45 CHF
07814-1602acier inoxydable13M5x16M163439,4 16.84 CHF
07814-2002acier inoxydable15M6x18M204046,4 20.05 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09