Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8, poli (noir) ou zingué.
Acier classe de résistance 10, poli (noir) ou zingué.
Acier classe de résistance 12, poli (noir).
Inox A 2-70, poli.
Inox A 4-70, poli.
Acier classe de résistance 10, poli (noir) ou zingué.
Acier classe de résistance 12, poli (noir).
Inox A 2-70, poli.
Inox A 4-70, poli.
Afficher plus
Afficher moins
Ecrou H DIN 934, acier
à partir de
0,15 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Ecrou H DIN 934, Inox
à partir de
0,15 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8, poli (noir) ou zingué.
Acier classe de résistance 10, poli (noir) ou zingué.
Acier classe de résistance 12, poli (noir).
Inox A 2-70, poli.
Inox A 4-70, poli.
Acier classe de résistance 10, poli (noir) ou zingué.
Acier classe de résistance 12, poli (noir).
Inox A 2-70, poli.
Inox A 4-70, poli.
Nota
La classe de résistance de l'écrou devrait toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Ainsi, pour une vis de classe de résistance 8.8, il faudra un écrou de classe de résistance 8 (ou supérieure, mais jamais inférieure).
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.