Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier classe de résistance 8, poli (noir) ou zingué.
Acier classe de résistance 10, poli (noir) ou zingué.
Acier classe de résistance 12, poli (noir).
Nota :La classe de résistance d’un écrou devra toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Exemple : pour une vis classe de résistance 8.8, choisir systématiquement un écrou classe de résistance 8 (ou plus, mais jamais moins).Sur demande :Largeurs de clé selon DIN ISO 272.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07210_ST Ecrou H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acier 175 kB

Dessins

Ecrou H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

Surface
corps
Classe de résistanceDEHSWCAOAcc.PrixCommander
07210-03aciernaturel (noir)8M36,012,45,5 0.15 CHF
07210-04aciernaturel (noir)8M47,663,27 0.15 CHF
07210-05aciernaturel (noir)8M58,7948 0.15 CHF
07210-06aciernaturel (noir)8M611,05510 0.15 CHF
07210-08aciernaturel (noir)8M814,386,513 0.15 CHF
07210-10aciernaturel (noir)8M1018,9817 0.24 CHF
07210-12aciernaturel (noir)8M1221,11019 0.24 CHF
07210-14aciernaturel (noir)8M1423,91122 0.37 CHF
07210-16aciernaturel (noir)8M1626,761324 0.39 CHF
07210-20aciernaturel (noir)8M2032,951630 0.69 CHF
07210-22aciernaturel (noir)8M22351832 1.22 CHF
07210-24aciernaturel (noir)8M2439,61936 1.49 CHF
07210-27aciernaturel (noir)8M2745,22241 2.24 CHF
07210-30aciernaturel (noir)8M3050,92446 3.30 CHF
07210-33aciernaturel (noir)8M3355,42650 4.29 CHF
07210-36aciernaturel (noir)8M3660,82955 5.45 CHF
07210-203acierzingué8M36,012,45,5 0.17 CHF
07210-204acierzingué8M47,663,27 0.17 CHF
07210-205acierzingué8M58,7948 0.17 CHF
07210-206acierzingué8M611,05510 0.17 CHF
07210-208acierzingué8M814,386,513 0.17 CHF
07210-210acierzingué8M1018,9817 0.25 CHF
07210-212acierzingué8M1221,11019 0.25 CHF
07210-214acierzingué8M1423,91122 0.38 CHF
07210-216acierzingué8M1626,761324 0.42 CHF
07210-220acierzingué8M2032,951630 0.72 CHF
07210-222acierzingué8M22351832 1.27 CHF
07210-224acierzingué8M2439,61936 1.63 CHF
07210-227acierzingué8M2745,22241 2.31 CHF
07210-230acierzingué8M3050,92446 3.57 CHF
07210-233acierzingué8M3355,42650 4.88 CHF
07210-236acierzingué8M3660,82955 6.10 CHF
07210-403aciernaturel (noir)10M36,012,45,5 0.18 CHF
07210-404aciernaturel (noir)10M47,663,27 0.18 CHF
07210-405aciernaturel (noir)10M58,7948 0.18 CHF
07210-406aciernaturel (noir)10M611,05510 0.18 CHF
07210-408aciernaturel (noir)10M814,386,513 0.18 CHF
07210-410aciernaturel (noir)10M1018,9817 0.32 CHF
07210-412aciernaturel (noir)10M1221,11019 0.32 CHF
07210-414aciernaturel (noir)10M1423,91122 0.42 CHF
07210-416aciernaturel (noir)10M1626,761324 0.66 CHF
07210-420aciernaturel (noir)10M2032,951630 1.05 CHF
07210-422aciernaturel (noir)10M22351832 1.56 CHF
07210-424aciernaturel (noir)10M2439,61936 1.68 CHF
07210-427aciernaturel (noir)10M2745,22241 2.90 CHF
07210-430aciernaturel (noir)10M3050,92446 3.67 CHF
07210-433aciernaturel (noir)10M3355,42650 5.04 CHF
07210-436aciernaturel (noir)10M3660,82955 6.40 CHF
07210-304acierzingué10M47,663,27 0.19 CHF
07210-305acierzingué10M58,7948 0.19 CHF
07210-306acierzingué10M611,05510 0.19 CHF
07210-308acierzingué10M814,386,513 0.24 CHF
07210-310acierzingué10M1018,9817 0.42 CHF
07210-312acierzingué10M1221,11019 0.42 CHF
07210-314acierzingué10M1423,91122 0.64 CHF
07210-316acierzingué10M1626,761324 0.72 CHF
07210-320acierzingué10M2032,951630 1.14 CHF
07210-322acierzingué10M22351832 1.68 CHF
07210-324acierzingué10M2439,61936 1.73 CHF
07210-327acierzingué10M2745,22241 2.95 CHF
07210-330acierzingué10M3050,92446 3.77 CHF
07210-333acierzingué10M3355,42650 6.54 CHF
07210-336acierzingué10M3660,82955 7.99 CHF
07210-506aciernaturel (noir)12M611,05510 0.32 CHF
07210-508aciernaturel (noir)12M814,386,513 0.33 CHF
07210-510aciernaturel (noir)12M1018,9817 0.69 CHF
07210-512aciernaturel (noir)12M1221,11019 0.99 CHF
07210-516aciernaturel (noir)12M1626,761324 1.77 CHF
07210-520aciernaturel (noir)12M2032,951630 2.96 CHF
07210-524aciernaturel (noir)12M2439,61936 4.98 CHF
07210-527aciernaturel (noir)12M2745,22241 6.68 CHF
07210-530aciernaturel (noir)12M3050,92446 7.00 CHF
07210-536aciernaturel (noir)12M3660,82955 12.38 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09