Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Le tasseau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07077 Tasseau basculant, type B 150 kB

Dessins

Tasseau basculant, type B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur
de la
rainure
BB1D

HH2LCAOAcc.PrixCommander
07077-0804811,67,9M44,6116 0.95 CHF
07077-0805811,67,9M54,6116 0.95 CHF
07077-0806811,67,9M64,6116 0.95 CHF
07077-0808811,67,9M84,6116 0.95 CHF
07077-100410149,9M45,21,519 0.77 CHF
07077-100510149,9M55,21,519 0.77 CHF
07077-100610149,9M65,21,519 0.77 CHF
07077-100810149,9M85,21,519 0.77 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09