Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Inox A 2-70, poli.
Inox A 4-70, poli.
Inox A 2-70, poli.
Inox A 4-70, poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Inox A 2-70, poli.
Inox A 4-70, poli.
Inox A 2-70, poli.
Inox A 4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.