|
|
07175_ESVis FHC/90 DIN EN ISO 10642, Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox A2 ou inox A4.Finition :Inox A2-70, poli. Inox A4-70, poli.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | Surface corps | D | L | K | T | D1 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07175-104X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 10 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0.66 CHF | | 07175-104X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 12 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0.66 CHF | | 07175-104X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 16 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0.51 CHF | | 07175-104X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 20 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0.60 CHF | | 07175-104X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 25 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0.64 CHF | | 07175-105X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 10 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0.66 CHF | | 07175-105X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 12 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0.66 CHF | | 07175-105X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 16 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0.51 CHF | | 07175-105X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 20 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0.60 CHF | | 07175-105X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 25 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0.64 CHF | | 07175-105X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 30 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0.66 CHF | | 07175-106X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 10 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0.77 CHF | | 07175-106X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 12 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0.77 CHF | | 07175-106X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 16 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0.66 CHF | | 07175-106X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 20 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0.66 CHF | | 07175-106X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 25 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0.69 CHF | | 07175-106X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 30 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0.79 CHF | | 07175-106X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 35 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0.85 CHF | | 07175-106X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 40 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0.93 CHF | | 07175-106X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 45 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 1.10 CHF | | 07175-106X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 50 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 1.14 CHF | | 07175-106X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 60 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 1.93 CHF | | 07175-108X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 16 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.08 CHF | | 07175-108X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 20 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.10 CHF | | 07175-108X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 25 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0.93 CHF | | 07175-108X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 30 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0.99 CHF | | 07175-108X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 35 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.09 CHF | | 07175-108X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 40 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.17 CHF | | 07175-108X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 45 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.17 CHF | | 07175-108X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 50 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.27 CHF | | 07175-108X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 60 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.97 CHF | | 07175-110X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 16 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1.55 CHF | | 07175-110X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 20 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1.21 CHF | | 07175-110X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 25 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1.17 CHF | | 07175-110X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 30 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1.17 CHF | | 07175-110X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 35 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1.23 CHF | | 07175-110X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 40 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1.40 CHF | | 07175-110X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 45 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1.49 CHF | | 07175-110X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 50 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1.56 CHF | | 07175-110X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 60 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 2.11 CHF | | 07175-110X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 70 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 2.69 CHF | | 07175-112X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 20 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 1.79 CHF | | 07175-112X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 25 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 1.70 CHF | | 07175-112X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 30 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 1.71 CHF | | 07175-112X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 35 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 1.80 CHF | | 07175-112X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 40 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 1.93 CHF | | 07175-112X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 45 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 2.20 CHF | | 07175-112X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 50 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 2.36 CHF | | 07175-112X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 60 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 2.59 CHF | | 07175-112X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 70 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 3.75 CHF | | 07175-112X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 80 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 3.75 CHF | | 07175-116X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 30 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 6.12 CHF | | 07175-116X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 35 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 6.57 CHF | | 07175-116X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 40 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 7.34 CHF | | 07175-116X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 45 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 7.66 CHF | | 07175-116X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 50 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 7.86 CHF | | 07175-116X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 60 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 8.69 CHF | | 07175-116X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 70 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 10.13 CHF | | 07175-116X80 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M16 | 80 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 11.62 CHF | | 07175-604X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 10 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0.85 CHF | | 07175-604X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 12 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0.85 CHF | | 07175-604X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 16 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0.66 CHF | | 07175-604X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 20 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0.80 CHF | | 07175-604X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 25 | 2,3 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0.81 CHF | | 07175-605X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 10 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0.85 CHF | | 07175-605X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 12 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0.85 CHF | | 07175-605X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 16 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0.66 CHF | | 07175-605X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 20 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0.80 CHF | | 07175-605X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 25 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0.81 CHF | | 07175-605X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 30 | 2,8 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0.85 CHF | | 07175-606X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 10 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0.99 CHF | | 07175-606X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 12 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0.99 CHF | | 07175-606X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 16 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0.85 CHF | | 07175-606X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 20 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0.85 CHF | | 07175-606X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 25 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0.88 CHF | | 07175-606X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 30 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 1.00 CHF | | 07175-606X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 35 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 1.13 CHF | | 07175-606X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 40 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 1.21 CHF | | 07175-606X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 45 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 1.41 CHF | | 07175-606X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 50 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 1.50 CHF | | 07175-606X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 60 | 3,3 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 2.50 CHF | | 07175-608X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 16 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.37 CHF | | 07175-608X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 20 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.41 CHF | | 07175-608X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 25 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.21 CHF | | 07175-608X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 30 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.30 CHF | | 07175-608X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 35 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.40 CHF | | 07175-608X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 40 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.54 CHF | | 07175-608X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 45 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.54 CHF | | 07175-608X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 50 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 1.65 CHF | | 07175-608X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 60 | 4,4 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 2.55 CHF | | 07175-610X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 16 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 2.01 CHF | | 07175-610X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 20 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1.56 CHF | | 07175-610X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 25 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1.54 CHF | | 07175-610X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 30 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1.54 CHF | | 07175-610X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 35 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1.61 CHF | | 07175-610X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 40 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1.82 CHF | | 07175-610X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 45 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 1.92 CHF | | 07175-610X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 50 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 2.04 CHF | | 07175-610X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 60 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 2.76 CHF | | 07175-610X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 70 | 5,5 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 3.51 CHF | | 07175-612X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 20 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 2.35 CHF | | 07175-612X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 25 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 2.21 CHF | | 07175-612X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 30 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 2.24 CHF | | 07175-612X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 35 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 2.36 CHF | | 07175-612X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 40 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 2.50 CHF | | 07175-612X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 45 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 2.87 CHF | | 07175-612X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 50 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 3.06 CHF | | 07175-612X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 60 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 3.37 CHF | | 07175-612X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 70 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 4.88 CHF | | 07175-612X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 80 | 6,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 4.88 CHF | | 07175-616X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 30 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 7.94 CHF | | 07175-616X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 35 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 8.53 CHF | | 07175-616X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 40 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 9.53 CHF | | 07175-616X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 45 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 9.93 CHF | | 07175-616X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 50 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 10.22 CHF | | 07175-616X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 60 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 11.30 CHF | | 07175-616X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 70 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 13.16 CHF | | 07175-616X80 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M16 | 80 | 7,5 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 15.11 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|