Entreprise
Actualités
Service
Téléchargement
Glossaire de A à Z
Newsletter
FR
Sélectionnez votre langue
Allemand
Français
Italien
Anglais
Changer de pays
Mon compte
SE CONNECTER
Liste de souhaits
Marquer les produits
Panier
0,00 CHF
Panier
0,00 CHF
Commande directe
Ajouter directement un article au panier
Page d’accueil
Système flexible de pièces standardisées
07000
Points d'ancrage
Points d'ancrage
Matériau du corps de base
acier
12
acier de traitement
7
acier inoxydable
8
F5=Charge admissible kg
96,9
2
173,4
2
244,8
2
300
2
320
2
400
1
500
2
510
2
630
1
750
1
96,9
2
173,4
2
244,8
2
300
2
320
2
400
1
500
2
510
2
630
1
750
1
846,6
2
1000
1
1120
2
1250
1
1295,4
2
1500
2
2000
3
2300
1
2500
1
3150
2
3200
2
4500
1
5000
1
5300
2
8000
2
Afficher plus
Afficher moins
Finition 1
1437
2
avec protection envirolox
1
droite
1
fixe
4
forme lyre
1
pivotant
1
pivotant et tournant
1
pour anneau de levage à broche
2
standard
1
tournante
2
1437
2
avec protection envirolox
1
droite
1
fixe
4
forme lyre
1
pivotant
1
pivotant et tournant
1
pour anneau de levage à broche
2
standard
1
tournante
2
version longue
1
Afficher plus
Afficher moins
Norme DIN
DIN 580
1
DIN 582
1
similaires à DIN 580
1
similaires à DIN 582
1
Filtres
Produits / page
24
de 24 produits
Systèmes de positionnement
Découvrez notre large gamme
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
24
de 24 produits
Découvrez la gamme de produits norelem
Filtres
Matériau du corps de base
acier
12
acier de traitement
7
acier inoxydable
8
F5=Charge admissible kg
96,9
2
173,4
2
244,8
2
300
2
320
2
400
1
500
2
510
2
630
1
750
1
96,9
2
173,4
2
244,8
2
300
2
320
2
400
1
500
2
510
2
630
1
750
1
846,6
2
1000
1
1120
2
1250
1
1295,4
2
1500
2
2000
3
2300
1
2500
1
3150
2
3200
2
4500
1
5000
1
5300
2
8000
2
Afficher plus
Afficher moins
Finition 1
1437
2
avec protection envirolox
1
droite
1
fixe
4
forme lyre
1
pivotant
1
pivotant et tournant
1
pour anneau de levage à broche
2
standard
1
tournante
2
1437
2
avec protection envirolox
1
droite
1
fixe
4
forme lyre
1
pivotant
1
pivotant et tournant
1
pour anneau de levage à broche
2
standard
1
tournante
2
version longue
1
Afficher plus
Afficher moins
Norme DIN
DIN 580
1
DIN 582
1
similaires à DIN 580
1
similaires à DIN 582
1
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !