FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Corps inox 1.4542.

Manille inox 1.4571.

Bouton pression en aluminium.

Finition
Corps traité.
Nota
Équipés d’une manille mobile, les anneaux de levage à broche constituent un outil de levage rapide et simple à manier.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les billes. Lorsque l'on relâche le bouton pression, les billes se bloquent.
– Anti-corrosion et résistant aux intempéries.
– Corps à haute résistance, trempé, et par conséquent extrêmement résistant.
– Certifié par l’organisme de contrôle technique TÜV.

Indications X min., F1, F2 et F3 avec un coefficient de sécurité de 5.
Plage de température
max. +250 °C.
Accessory
Douilles de fixation 07781.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté

Ball lifting pins

The TÜV-certified self-locking ball lifting pins with swing shackles from norelem are used for lifting and holding individual loads. The functional mechanism is exactly the same as with the ball lock pin: By pressing the push button, both balls at the bottom end can be unlocked. When the push button is released, the balls automatically lock in place securely.
 norelem offers self-locking ball lifting pins in both steel and stainless-steel versions. They are also available in various sizes.