Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Crochet de charge de sécurité avec extrémité de tige, forme A, classe 10
à partir de
57,71 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Crochet de charge de sécurité avec chape, forme B, classe 10
à partir de
62,58 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Lorsque la charge est soulevée, le crochet de sécurité se verrouille automatiquement sur la face arrière du crochet de charge. Le déverrouillage ne peut se faire que manuellement.
Les crochets de charge de sécurité sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Les crochets de charge de sécurité sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Indication de dessin
Forme A : à oeil.
Forme B : avec chape.
Forme B : avec chape.