Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Forme lyreNota :Les couleurs de l'axe et de la manille peuvent varier.
Le filetage peut présenter des points durs dus au revêtement de couleur.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07715 Manille courbe 217 kB

Dessins

Manille courbe

Sélection/filtre d'articles

Référence

BB1SKH1PoucesCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07715-005000819,8126,4828,71/4500 2.77 CHF
07715-007501021,313,57,99,5315/16750 3.26 CHF
07715-010001126,216,89,61136,53/81000 4.75 CHF
07715-015001229,51911,212,7437/161500 5.03 CHF
07715-02000163320,612,716481/22000 6.81 CHF
07715-032501942271619605/83250 11.40 CHF
07715-04750225131,81922,2713/44750 18.77 CHF
07715-06500255836,62225,4847/86500 27.77 CHF
07715-085002868432528,59518500 37.86 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09