|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Forme droiteNota :Les couleurs de l'axe et de la manille peuvent varier. Le filetage peut présenter des points durs dus au revêtement de couleur.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | B | S | K | H1 | Pouces | Charge admissible en kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07716-0050008 | 12 | 6,7 | 8 | 24,6 | 1/4 | 500 |  | | 2.69 CHF | | 07716-0075010 | 13,5 | 7,9 | 9,5 | 27,2 | 5/16 | 750 |  | | 3.39 CHF | | 07716-0100011 | 16,8 | 9,6 | 11 | 32,5 | 3/8 | 1000 |  | | 4.51 CHF | | 07716-0150012 | 19 | 11,2 | 12,7 | 37,6 | 7/16 | 1500 |  | | 4.89 CHF | | 07716-0200016 | 20,6 | 12,7 | 16 | 40,7 | 1/2 | 2000 |  | | 6.59 CHF | | 07716-0325019 | 27 | 16 | 19 | 50 | 5/8 | 3250 |  | | 10.93 CHF | | 07716-0475022 | 31,8 | 19 | 22,2 | 59,5 | 3/4 | 4750 |  | | 18.88 CHF | | 07716-0650025 | 36,6 | 22 | 25,4 | 71 | 7/8 | 6500 |  | | 26.58 CHF | | 07716-0850028 | 43 | 25 | 28,5 | 80,5 | 1 | 8500 |  | | 37.48 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|