Matière
Forme C, F, M acier à outil
Forme E, O, P inox
Forme K POM
Forme E, O, P inox
Forme K POM
Finition
Forme C, F traité et bruni.
Forme E, traité, naturel.
Forme K, blanc.
Forme O avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Forme E, traité, naturel.
Forme K, blanc.
Forme O avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Afficher plus
Afficher moins
Insert à picots et inserts ronds avec trou fraisé, forme C
à partir de
8,99 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Insert à picots et inserts ronds avec trou fraisé, forme E
à partir de
9,88 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Insert à picots et inserts ronds avec trou fraisé, forme K
à partir de
8,62 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Insert à picots et inserts ronds avec trou fraisé, forme O
à partir de
16,94 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Insert à picots et inserts ronds avec trou fraisé, forme F
à partir de
14,32 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Forme C, F, M acier à outil
Forme E, O, P inox
Forme K POM
Forme E, O, P inox
Forme K POM
Finition
Forme C, F traité et bruni.
Forme E, traité, naturel.
Forme K, blanc.
Forme O avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Forme E, traité, naturel.
Forme K, blanc.
Forme O avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Nota
Les inserts à picots et inserts sont utilisés pour le montage sur des broches de serrage, des systèmes de préhension, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés et des efforts supérieurs à la moyenne également pour des matériaux durs et en cas de défauts de surface.
Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée sur l'insert. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettent des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.
Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée sur l'insert. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettent des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.