Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Vis à bille orientable à tête CHC inox, forme A, à bille pleine
à partir de
4,65 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Vis à bille orientable à tête CHC inox, forme B, bille avec plat
à partir de
6,73 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Nota
La forme A s’utilise pour toutes les applications nécessitant un point d’appui. La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
Indication de dessin
Forme A : bille pleine
Forme B : bille avec plat
Forme B : bille avec plat