FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Vis : acier de traitement.
Bille : acier à roulement.
Finition
Vis : classe de résistance 12.9, bruni. Bille : trempé et poli.
Nota
Les vis à bille orientable à tête HC modèle court conviennent particulièrement pour les queues cylindriques DIN 1835 E en conjonction p. ex. avec des porte-outils de type Whistle Notch ou Weldon.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté