Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils trempé ou carbure.Nota :Le filetage continu permet un réglage fin. Les picots en carbure sont montés brasés.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07117_C Vis HC striée ou à insert à picots, Forme C 168 kB

Dessins

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

LBGFSWCAOAcc.PrixCommander
07117-25124C257,9M126,56 31.34 CHF
07117-50124C507,9M126,56 31.97 CHF
07117-25164C2511,2M1688 33.27 CHF
07117-50164C5011,2M1688 34.33 CHF
07117-25204C2512,7M20810 35.17 CHF
07117-50204C5012,7M20810 36.46 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09