|
|
07123Vis de pression à insert bombé |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis acier classe de résistance 10.9. Insert en acier à outils.Finition :Insert trempé. Vis et insert brunis.Nota :Les vis de pression à insert bombé sont utilisées lorsqu'un point de pression ou de centrage est requis.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | L | L1 | L2 | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07123-05X09 | M5 | 3 | 9 | 0,5 | 1,8 | 2,5 | 4,5 |  | | 1.86 CHF | | 07123-05X13 | M5 | 3 | 13 | 0,5 | 1,8 | 2,5 | 4,5 |  | | 1.86 CHF | | 07123-05X17 | M5 | 3 | 17 | 0,5 | 1,8 | 2,5 | 4,5 |  | | 1.89 CHF | | 07123-05X21 | M5 | 3 | 21 | 0,5 | 1,8 | 2,5 | 4,5 |  | | 1.93 CHF | | 07123-06X14 | M6 | 4 | 14,3 | 0,8 | 2,7 | 3 | 9 |  | | 1.93 CHF | | 07123-06X18 | M6 | 4 | 18,3 | 0,8 | 2,7 | 3 | 9 |  | | 1.93 CHF | | 07123-06X22 | M6 | 4 | 22,3 | 0,8 | 2,7 | 3 | 9 |  | | 1.94 CHF | | 07123-06X27 | M6 | 4 | 27,3 | 0,8 | 2,7 | 3 | 9 |  | | 2.05 CHF | | 07123-08X15 | M8 | 5,5 | 14,8 | 0,8 | 3,2 | 4 | 15 |  | | 2.16 CHF | | 07123-08X19 | M8 | 5,5 | 18,8 | 0,8 | 3,2 | 4 | 15 |  | | 2.16 CHF | | 07123-08X23 | M8 | 5,5 | 22,8 | 0,8 | 3,2 | 4 | 15 |  | | 2.16 CHF | | 07123-08X28 | M8 | 5,5 | 27,8 | 0,8 | 3,2 | 4 | 15 |  | | 2.24 CHF | | 07123-08X35 | M8 | 5,5 | 34,8 | 0,8 | 3,2 | 4 | 15 |  | | 2.35 CHF | | 07123-10X19 | M10 | 7 | 18,9 | 1,1 | 3,5 | 5 | 20 |  | | 2.23 CHF | | 07123-10X23 | M10 | 7 | 22,9 | 1,1 | 3,5 | 5 | 20 |  | | 2.28 CHF | | 07123-10X28 | M10 | 7 | 27,9 | 1,1 | 3,5 | 5 | 20 |  | | 2.35 CHF | | 07123-10X35 | M10 | 7 | 34,9 | 1,1 | 3,5 | 5 | 20 |  | | 2.65 CHF | | 07123-10X43 | M10 | 7 | 42,9 | 1,1 | 3,5 | 5 | 20 |  | | 2.73 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|