|
|
07165_LVis à six pans creux et à bout plat DIN 913 avec LONG-LOK |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).
Sécurité de freinage Nylon.Finition :Acier : classe de résistance 45 H, noir. Inox : A2-70, poli.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | Matière du corps de base | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07165-203X5 | long-lok | acier | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0.90 CHF | | 07165-203X6 | long-lok | acier | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0.90 CHF | | 07165-203X8 | long-lok | acier | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0.90 CHF | | 07165-203X10 | long-lok | acier | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0.90 CHF | | 07165-203X12 | long-lok | acier | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0.90 CHF | | 07165-204X5 | long-lok | acier | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0.90 CHF | | 07165-204X6 | long-lok | acier | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0.90 CHF | | 07165-204X8 | long-lok | acier | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0.90 CHF | | 07165-204X10 | long-lok | acier | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0.90 CHF | | 07165-204X12 | long-lok | acier | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0.90 CHF | | 07165-204X16 | long-lok | acier | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0.90 CHF | | 07165-205X5 | long-lok | acier | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0.96 CHF | | 07165-205X6 | long-lok | acier | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0.96 CHF | | 07165-205X8 | long-lok | acier | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0.96 CHF | | 07165-205X10 | long-lok | acier | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0.96 CHF | | 07165-205X12 | long-lok | acier | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0.96 CHF | | 07165-205X16 | long-lok | acier | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0.96 CHF | | 07165-206X6 | long-lok | acier | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 0.96 CHF | | 07165-206X8 | long-lok | acier | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 |  | | 0.96 CHF | | 07165-206X10 | long-lok | acier | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 0.96 CHF | | 07165-206X12 | long-lok | acier | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 |  | | 0.96 CHF | | 07165-206X16 | long-lok | acier | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.00 CHF | | 07165-206X20 | long-lok | acier | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.00 CHF | | 07165-208X8 | long-lok | acier | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.00 CHF | | 07165-208X10 | long-lok | acier | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.00 CHF | | 07165-208X12 | long-lok | acier | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.00 CHF | | 07165-208X16 | long-lok | acier | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.00 CHF | | 07165-208X20 | long-lok | acier | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.00 CHF | | 07165-210X10 | long-lok | acier | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.03 CHF | | 07165-210X12 | long-lok | acier | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.03 CHF | | 07165-210X16 | long-lok | acier | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.03 CHF | | 07165-210X20 | long-lok | acier | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.03 CHF | | 07165-303X5 | long-lok | acier inoxydable | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1.61 CHF | | 07165-303X6 | long-lok | acier inoxydable | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1.61 CHF | | 07165-303X8 | long-lok | acier inoxydable | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1.61 CHF | | 07165-303X10 | long-lok | acier inoxydable | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1.61 CHF | | 07165-303X12 | long-lok | acier inoxydable | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1.61 CHF | | 07165-304X5 | long-lok | acier inoxydable | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1.61 CHF | | 07165-304X6 | long-lok | acier inoxydable | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1.61 CHF | | 07165-304X8 | long-lok | acier inoxydable | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1.61 CHF | | 07165-304X10 | long-lok | acier inoxydable | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1.61 CHF | | 07165-304X12 | long-lok | acier inoxydable | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1.61 CHF | | 07165-304X16 | long-lok | acier inoxydable | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1.61 CHF | | 07165-305X5 | long-lok | acier inoxydable | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1.65 CHF | | 07165-305X6 | long-lok | acier inoxydable | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1.65 CHF | | 07165-305X8 | long-lok | acier inoxydable | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1.65 CHF | | 07165-305X10 | long-lok | acier inoxydable | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1.65 CHF | | 07165-305X12 | long-lok | acier inoxydable | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1.65 CHF | | 07165-305X16 | long-lok | acier inoxydable | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1.65 CHF | | 07165-306X6 | long-lok | acier inoxydable | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.65 CHF | | 07165-306X8 | long-lok | acier inoxydable | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.65 CHF | | 07165-306X10 | long-lok | acier inoxydable | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.65 CHF | | 07165-306X12 | long-lok | acier inoxydable | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.70 CHF | | 07165-306X16 | long-lok | acier inoxydable | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.70 CHF | | 07165-306X20 | long-lok | acier inoxydable | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 1.70 CHF | | 07165-308X8 | long-lok | acier inoxydable | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.70 CHF | | 07165-308X10 | long-lok | acier inoxydable | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.70 CHF | | 07165-308X12 | long-lok | acier inoxydable | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.70 CHF | | 07165-308X16 | long-lok | acier inoxydable | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.70 CHF | | 07165-308X20 | long-lok | acier inoxydable | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1.70 CHF | | 07165-310X10 | long-lok | acier inoxydable | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.73 CHF | | 07165-310X12 | long-lok | acier inoxydable | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.73 CHF | | 07165-310X16 | long-lok | acier inoxydable | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.73 CHF | | 07165-310X20 | long-lok | acier inoxydable | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 1.73 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|