{"product":{"productId":"agid.16566","price":16.25,"name":"Outil de montage pour inserts filetés autotaraudants"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier.
Finition
Outil de montage manuel, zingué.
Outil de montage pour machine, bruni.
Outil de montage pour machine, bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Finition
Outil de montage manuel, zingué.
Outil de montage pour machine, bruni.
Outil de montage pour machine, bruni.
Nota
Le vissage manuel s'effectue avec l'outil de montage manuel et une visseuse électrique, un cliquet, une douille, etc. Le montage mécanique s'effectue avec un outil de montage mécanique sur les machines à fileter.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.