{"product":{"productId":"agid.4057","price":16.3,"name":"Rondelles de pression en acier avec bague de maintien"},"currency":"CHF"}
Matière
Patin: acier de décolletage. Jonc: acier à ressort.
Finition
Surface : trempé et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Patin: acier de décolletage. Jonc: acier à ressort.
Finition
Surface : trempé et bruni.
Nota
Le patin s’adapte sur des vis dynamométriques à patin sphérique 07134 ou sur des vis à patin 07120. La partie sphérique de la vis autorise un mouvement de rotule du patin.
Indication de dessin
1) Jonc
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.