Matière
Plaque d'adaptation en acier.
Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.
Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.
Finition
Plaque d'adaptation zinguée.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Afficher plus
Afficher moins
Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme A
à partir de
37,57 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme B
à partir de
39,22 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme C
à partir de
46,30 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Plaque d'adaptation en acier.
Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.
Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.
Finition
Plaque d'adaptation zinguée.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Nota
Les plaques d'adaptation offrent une compatibilité entre la sauterelle à levier et le gabarit de perçage 3 ou 4, pour les plaques à trame et les plaques avec alésage Ø16 mm, Ø20 mm et Ø28 mm.
Une rotation de la vis CHC permet de serrer les pièces de la broche de serrage dans l'alésage.
Une rotation de la vis CHC permet de serrer les pièces de la broche de serrage dans l'alésage.