Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Centreurs et clavettes de serrage en acier 1.0715.
Bague d'arrêt en acier.
Centreurs et clavettes de serrage en acier 1.0715.
Bague d'arrêt en acier.
Finition
Poignée noire, avec revêtement plastique.
Centreur et bague d'arrêt phosphatés.
Clavettes de serrage brunies.
Échelle graduée gravée au laser.
Centreur et bague d'arrêt phosphatés.
Clavettes de serrage brunies.
Échelle graduée gravée au laser.
Afficher plus
Afficher moins
Broche de serrage acier, forme A
à partir de
83,67 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Broche de serrage acier, forme B
à partir de
91,11 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Centreurs et clavettes de serrage en acier 1.0715.
Bague d'arrêt en acier.
Centreurs et clavettes de serrage en acier 1.0715.
Bague d'arrêt en acier.
Finition
Poignée noire, avec revêtement plastique.
Centreur et bague d'arrêt phosphatés.
Clavettes de serrage brunies.
Échelle graduée gravée au laser.
Centreur et bague d'arrêt phosphatés.
Clavettes de serrage brunies.
Échelle graduée gravée au laser.
Nota
Lors du serrage de la vis ou de la rotation de la manette indexable, les deux clavettes sont serrées dans l'alésage. La bague d'arrêt réglable sans palier permet de fixer en toute sécurité une ou plusieurs butées réglables d'épaisseur différente.
Utilisation
Les broches de serrage sont idéales pour fixer des butées réglables d'épaisseur différente sur des tables à dépression / tables de soudage présentant un trou de 16 ou 28 mm de diamètre.
Avantages
Plage de serrage réglable sans palier de 0 à 36 mm et de 0 à 75 mm.
Indépendante de l'ajustement et de la qualité de surface de l'alésage (jusqu'à H12).
Plage de serrage pouvant être préréglée facilement grâce à une échelle.
Serrage dans l'alésage respectueux des surfaces.
Effet de plaquage également avec une table de faible épaisseur (≥8 mm ou ≥4 mm).
Compatible avec les éléments de butée réglable courants.
Indépendante de l'ajustement et de la qualité de surface de l'alésage (jusqu'à H12).
Plage de serrage pouvant être préréglée facilement grâce à une échelle.
Serrage dans l'alésage respectueux des surfaces.
Effet de plaquage également avec une table de faible épaisseur (≥8 mm ou ≥4 mm).
Compatible avec les éléments de butée réglable courants.