{"product":{"productId":"agid.22218","price":18.76,"name":"Plaque acier ouverte"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Nota
Les plaques peuvent être utilisées en association avec un palier pivotant et un bridage à came pour un serrage indirect. Les plaques sont fixées sur les tables à dépression à l'aide de broches de serrage. En association avec des modules excentriques de serrage, celles-ci peuvent également être serrées sur des tables de machine-outil à rainures.
Avantages
Réglage et positionnement libres.
Réglables sans palier.
Réglables sans palier.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.