FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier traité.
Finition
Bruni.
Nota
La force et le couple de serrage sont valables uniquement dans la plage de serrage (H5) indiquée.
Avantages
Un design compact permettant une utilisation même dans les espaces réduits.
Des versions et des tailles variées.
Accessory
Douille de guidage pour vérin de bridage 04375.
Douille de guidage pour vérin de bridage 04379.
Entretoise 04378.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté