FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Avec les crampons plaqueurs, la force de serrage peut être appliquée latéralement sur la pièce à usiner. Les crampons plaqueurs sont particulièrement adaptés aux conditions de serrage dans lesquelles un serrage par le haut est impossible ou non nécessaire.
Le piston et le patin reviennent à leur position initiale à l'aide de ressorts après décompression.
Matière
Corps et piston en acier.
Finition
Corps bruni.
Piston trempé.
Nota
L'application d'une force de serrage latérale génère une composante de force horizontale et verticale. La taille des composantes de force dépend de la course. Une composante de force verticale montante peut représenter au maximum 25 % de la force de serrage. Cette force permet de serrer la pièce contre la surface d'appui. La composante de force horizontale diminue en fonction de la course pour atteindre au moins 95 % de la force initiale.

Le piston de serrage du crampon plaqueur dispose d'un limitateur de course intégré.

La pénétration de liquides de coupe et de refroidissement dans le cylindre doit être évitée.

Respecter les consignes de sécurité.
Consignes d´utilisation
- Raccord fileté
- Raccord à bride avec joint torique.
Données techniques
Pression de service max. : 500 bar.
Avantages
- Faible hauteur de montage.
- Limitateur de course intégré au piston de serrage.
Contenu de la livraison
1 joint torique 10x2 (pour le fonctionnement avec raccord à bride) inclus.
Indication de dessin
1) Bouchon fileté
2) Joint torique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté