{"product":{"productId":"agid.3152","price":229.97,"name":"Bloc de bridage compact"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps: aluminium. Levier de serrage: acier de cémentation. Vis de serrage: acier, classe de résistance 10.9.
Finition
Levier: rectifié et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps: aluminium. Levier de serrage: acier de cémentation. Vis de serrage: acier, classe de résistance 10.9.
Finition
Levier: rectifié et bruni.
Nota
Le bras de serrage du bloc de bridage compact se rétracte complètement. Avantages techniques : - Changement rapide d'outils. - Plage de réglage en continu. - Force de serrage élevée, sécurisée par un mécanisme auto-bloquant. - Hauteur modulable (voir bloc rehausseur 04626). - L’effort de serrage élevé s’obtient manuellement, sans effort excessif.
Sur demande
Bras de serrage de grande longueur (L1).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.