{"product":{"productId":"agid.21507","price":501.41,"name":"Bride de serrage pneumatique"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps en aluminium.
Bras de serrage en acier.
Bras de serrage en acier.
Finition
Boîtier anodisé.
Bras de serrage trempé et nickelé.
Bras de serrage trempé et nickelé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en aluminium.
Bras de serrage en acier.
Bras de serrage en acier.
Finition
Boîtier anodisé.
Bras de serrage trempé et nickelé.
Bras de serrage trempé et nickelé.
Nota
La bride de serrage pneumatique convient pour le serrage de pièces. Les brides de serrage sont actionnées par air comprimé. L'angle de pivotement important du bras de serrage permet une insertion et un retrait faciles de la pièce. Ceci assure un accès optimal à la pièce. Le corps en forme de bloc offre des possibilités de montage diverses, de sorte que la bride de serrage peut être montée de manière optimale auprès de la pièce à serrer. Des supports à bille oscillante avec surface lisse ou striée peuvent également être installés sur le bras de serrage de la bride. Il devient ainsi possible de serrer des pièces brutes ou des pièces pré-usinées.
Les brides de serrage pneumatiques peuvent également être utilisées à différents emplacements de la pièce et actionnées suivant un ordre prédéfini. La commande s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine. Les brides de serrage pneumatiques sont actionnées à l'aide d'air comprimé. Ceci permet de soulager l'utilisateur, surtout en cas d'opérations de serrage répétitives.
La force de serrage est donnée pour à 0,5 MPa.
Les brides de serrage pneumatiques peuvent également être utilisées à différents emplacements de la pièce et actionnées suivant un ordre prédéfini. La commande s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine. Les brides de serrage pneumatiques sont actionnées à l'aide d'air comprimé. Ceci permet de soulager l'utilisateur, surtout en cas d'opérations de serrage répétitives.
La force de serrage est donnée pour à 0,5 MPa.
Sur demande
Supports de capteurs, sans capteur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.