Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : fonte à graphite sphéroïdal (GJS).
Mors : acier de traitement, trempé.
Finition :Peinture : noire.
Mors : brillant.
Nota :Le crampon plaqueur permet de plaquer la pièce à usiner contre la butée, l'empêchant ainsi de se soulever.
Le crampon plaqueur et la butée de plaquage se fixent à l’aide de vis CHC DIN 912. L’utilisation simultanée du crampon plaqueur et de la butée de plaquage garantit un serrage sûr.

Forme A : 4 rondelles pour M12 incluses.
Indication de dessin :
1) Rondelle concave et rondelle convexe pour M12 et M16
2) Pièce à usiner
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04540_A Butée de plaquage, forme A 174 kB

Dessins

Butée de plaquage, forme A

Sélection/filtre d'articles

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09