{"product":{"productId":"agid.21515","price":275.04,"name":"Crampon plaqueur avec appui"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier.
Finition
Cémenté et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Crampon plaqueur avec appui, forme A, avec mors plat
à partir de
275,04 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Crampon plaqueur avec appui, forme B, avec mors prismatique
à partir de
281,92 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
En resserrant la vis à bille orientable, le mors de serrage bascule vers l'avant. Ainsi, sous l'effet de plaquage, la pièce est simultanément serrée contre la butée fixe et la surface d'appui. Crampon plaqueur avec surface d'appui rectifiée et trou taraudé pour élément d'appui.
Indication de dessin
Forme A : avec mors plat
Forme B : avec mors en vé
Forme B : avec mors en vé