{"product":{"productId":"agid.20102","price":33.2,"name":"Crampon plaqueur"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
trempé (33-39 HRC) et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Crampon plaqueur étroit, forme A
à partir de
33,20 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Crampon plaqueur large, forme B
à partir de
33,20 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
trempé (33-39 HRC) et bruni.
Nota
Ces crampons plaqueurs garantissent un bridage sûr pour des pièces à usiner de faible hauteur.
Élément de serrage avec action de plaquage vers le bas.
Élément de serrage et attache constituent un ensemble solidaire.
Élément de serrage avec action de plaquage vers le bas.
Élément de serrage et attache constituent un ensemble solidaire.
Indication de dessin
La cote L1 se réfère à la position serrée.