FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps de base : fonte malléable.
Mors de serrage : acier de cémentation.
Finition
Bruni. Mors de serrage : cémenté, trempé.
Nota
Les mors de serrage pivotants, présentent une surface d’appui lisse pour les surfaces usinées, et une surface d’appui crénelée pour les surfaces brutes. Pour fixer les crampons sur la table de la machine, nous recommandons d'utiliser deux vis de serrage. Utiliser des boulons en T à filetage roulé, 07040 (à commander séparément).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté