{"product":{"productId":"agid.26583","price":444.22,"name":"Crampons en acier, plats"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps de base en acier de traitement.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Finition
Corps de base bruni.
Mors de serrage cémentés.
Mors de serrage cémentés.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base en acier de traitement.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Finition
Corps de base bruni.
Mors de serrage cémentés.
Mors de serrage cémentés.
Nota
Les mors de serrage peuvent être utilisés des deux côtés. Face lisse pour les pièces usinées, face striée pour les surfaces brutes. Deux vis de serrage peuvent être utilisées pour fixer le crampon sur la table de machine. En fonction de la largeur des rainures, les vis de fixation appropriées sont des vis pour rainures en T 07040. Celles-ci sont à commander séparément.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.